Steekschroefkoppeling CQ-1-28H
194589
GTIN: 4052568080617
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad G1
Pneumatische aansluiting 2
Steekhuls CQ-28
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 10 bar
Omgevingstemperatuur
-25 °C - 70 °C
Nominale doorlaat
23 mm