Buis PQ-AL-28X1,5X3000

194593

GTIN: 4052568080624

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Buiten-Ø
28 mm
Binnen-Ø
25 mm
Materiaal slang
Aluminium kneedlegering
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 10 bar
Omgevingstemperatuur
-30 °C - 75 °C