Drukregelventiel LRS-3/8-D-O-MIDI
194636
GTIN: 4052568153731
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G3/8
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
3200 l/min
Drukregelbereik
0.5 bar - 12 bar
Max. drukhysterese
0.2 bar