Drukregelventiel LRS-3/4-D-7-DI-MAXI
194676
GTIN: 4052568154127
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G3/4
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
8350 l/min
Drukregelbereik
0.5 bar - 7 bar
Max. drukhysterese
0.4 bar