Drukregelventiel LRS-1-D-O-DI-MAXI
194679
GTIN: 4052568154158
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
7000 l/min
Drukregelbereik
0.5 bar - 12 bar
Max. drukhysterese
0.4 bar