Drukregelventiel LRBS-D-7-O-MIDI
194687
GTIN: 4052568154219
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Aansluitplaat
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
3200 l/min
Drukregelbereik
0.5 bar - 7 bar
Max. drukhysterese
0.2 bar