Filterregelventiel LFRS-1/4-D-7-MINI
194712
GTIN: 4052568154424
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1500 l/min
Drukregelbereik
0.5 bar - 7 bar
Filterfijnheid
40 µm