Plugverdeler FCN- 3-PK-2 B
19527
GTIN: 4052568022594
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
voor slang buiten-Ø 3 mm
Nominale doorlaat
1.3 mm
Omgevingstemperatuur
0 °C - 60 °C