Schot-doorvoeropsteekkoppeling SCN-PK-2

19528

GTIN: 4052568022600

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
voor slang buiten-Ø 3 mm
Nominale doorlaat
1.5 mm
Omgevingstemperatuur
0 °C - 60 °C