CRHD
Home
Producten
Aandrijvingen
Pneumatische aandrijvingen
Zuigerstangcilinders
Roestvaststalen cilinders
CRHD
CRHD-32- -PPV-A-MQ
Ronde cilinder
CRHD-32- -PPV-A-MQ
195507
Downloads
CRHD_EN.PDF
Links
Zie de reserveonderdelencatalogus
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
32 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
483 N
Slag
10 mm - 500 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar