CRHD
Home
Producten
Aandrijvingen
Pneumatische aandrijvingen
Zuigerstangcilinders
Roestvaststalen cilinders
CRHD
CRHD-40- -PPV-A-MQ
Ronde cilinder
CRHD-40- -PPV-A-MQ
195508
Downloads
CRHD_EN.PDF
Links
Zie de reserveonderdelencatalogus
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
40 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
754 N
Slag
10 mm - 500 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar