CRHD
Home
Producten
Aandrijvingen
Pneumatische aandrijvingen
Zuigerstangcilinders
Roestvaststalen cilinders
CRHD
CRHD-80- -PPV-A-MQ
Ronde cilinder
CRHD-80- -PPV-A-MQ
195511
Downloads
CRHD_EN.PDF
Links
Zie de reserveonderdelencatalogus
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
80 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
3016 N
Slag
10 mm - 500 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar