Ronde cilinder CRHD-40- -PPV-A-MC

195514

Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
40 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
754 N
Slag
10 mm - 500 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar