Ronde cilinder CRHD-100- -PPV-A-MQ-S6

195548

Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
100 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
4712 N
Slag
10 mm - 500 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar