Ronde cilinder CRHD-80- -PPV-A-MC-S6

195553

Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
80 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
3016 N
Slag
10 mm - 500 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar