CRHD
Home
Producten
Aandrijvingen
Pneumatische aandrijvingen
Zuigerstangcilinders
Roestvaststalen cilinders
CRHD
CRHD-100- -PPV-A-MC-S6
Ronde cilinder
CRHD-100- -PPV-A-MC-S6
195554
Downloads
CRHD_EN.PDF
Links
Zie de reserveonderdelencatalogus
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
100 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
4712 N
Slag
10 mm - 500 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar