Motion Terminal
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
CRHD
Home
Producten
Aandrijvingen
Pneumatische aandrijvingen
Zuigerstangcilinders
Roestvaststalen cilinders
CRHD
CRHD-50- -PPV-A-MS-S6
Ronde cilinder
CRHD-50- -PPV-A-MS-S6
195557
Downloads
CRHD_EN.PDF
Links
Zie de reserveonderdelencatalogus
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
50 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1178 N
Slag
10 mm - 500 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar