Ronde cilinder CRHD-63- -PPV-A-MS-S6

195558

Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
63 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1870 N
Slag
10 mm - 500 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar