Ronde cilinder DSNU-32-160-P-A
195986
GTIN: 4052568158378
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
32 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
482.5 N
Slag
160 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden