Ronde cilinder DSNU-40-320-P-A

195999

GTIN: 4052568158507

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
40 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
752.9 N
Slag
320 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden