Ronde cilinder DSNU-50-80-P-A

196003

GTIN: 4052568158545

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
50 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1178.1 N
Slag
80 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden