Ronde cilinder DSNU-63-160-P-A
196016
GTIN: 4052568158675
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
63 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1870.3 N
Slag
160 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden