Ronde cilinder DSNU-63-250-P-A
196018
GTIN: 4052568158699
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
63 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1870.3 N
Slag
250 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden