Ronde cilinder DSNU-32-125-PPV-A

196025

GTIN: 4052568005115

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
32 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
482.5 N
Slag
125 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar