Ronde cilinder DSNU-40-100-PPV-A
196034
GTIN: 4052568158828
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
40 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
752.9 N
Slag
100 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar