Ronde cilinder DSNU-50-80-PPV-A

196043

GTIN: 4052568158910

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
50 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1178.1 N
Slag
80 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar