Ronde cilinder DSNU-63-50-PPV-A

196052

GTIN: 4052568159009

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
63 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1870.3 N
Slag
50 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar