Magneetventiel MHA2-MS1H-3/2O-2-K
196141
GTIN: 4052568159245
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3/2 open monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
100 l/min
Bedrijfsdruk
-0.9 bar - 8 bar