Insteekkoppeling CQ-28H-22

196231

GTIN: 4052568044817

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Steekhuls CQ-28
Pneumatische aansluiting 2
voor buis/slang met buiten-Ø 22 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 10 bar
Omgevingstemperatuur
-25 °C - 70 °C
Nominale doorlaat
19.2 mm