Ronde cilinder ESNU-40-50-P-A
196381
GTIN: 4052568159351
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
drukkend - Enkelwerkend
Zuiger-Ø
40 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
687.6 N
Slag
50 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden