Ronde cilinder ESNU-50-10-P-A

196382

GTIN: 4052568159368

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
drukkend - Enkelwerkend
Zuiger-Ø
50 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1072.8 N
Slag
10 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden