Ronde cilinder ESNU-50-25-P-A
196383
GTIN: 4052568159375
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
drukkend - Enkelwerkend
Zuiger-Ø
50 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1072.8 N
Slag
25 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden