Ronde cilinder ESNU-63-50-P-A

196387

GTIN: 4052568159412

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
drukkend - Enkelwerkend
Zuiger-Ø
63 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1765 N
Slag
50 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden