Let op: Er is een nieuwer product beschikbaar

Hier ziet u meer producten uit deze categorie: Ventielen en ventieleilanden

Neem contact op met Festo als u hulp nodig heeft.

Magneetventiel CPE10-M1BH-5J-QS-4

196876

GTIN: 4052568015350

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/2 bistabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
180 l/min
Pneumatische aansluiting 1
QS-4
Bedieningswijze
Elektrisch