Magneetventiel CPE14-M1BH-5LS-1/8
196942
GTIN: 4052568160173
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/2 monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
800 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Bedieningswijze
Elektrisch