Kunststofslang PFAN-6X1-NT

197062

GTIN: 4052568044879

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Buiten-Ø
6 mm
Binnen-Ø
4 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 16 bar
Omgevingstemperatuur
-20 °C - 150 °C