Kunststofslang PFAN-10X1,5-NT
197064
GTIN: 4052568081805
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Buiten-Ø
10 mm
Binnen-Ø
7 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 16 bar
Omgevingstemperatuur
-20 °C - 150 °C