Kunststofslang PFAN-12X1,75-NT

197065

GTIN: 4052568081812

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Buiten-Ø
12 mm
Binnen-Ø
8.4 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 16 bar
Omgevingstemperatuur
-20 °C - 150 °C