Stekker PS1-SAC31-30POL+LED

197162

GTIN: 4052568081843

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
10-polig / 30-polig - Contactdoos / klemmenstrook
Aansluitdoorsnede
0.08 mm² - 0.75 mm²