Drukregelventiel LRB-D-O-MIDI
197539
GTIN: 4052568082437
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Aansluitplaat
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
3200 l/min
Drukregelbereik
0.5 bar - 12 bar
Max. drukhysterese
0.2 bar