Parallelgrijper HGPM-08-EO-G8
197560
GTIN: 4052568160579
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Grijpkracht per grijpklauw bij 6 bar sluiten
8 N
Slag per grijpklauw
2 mm
Positiedetectie
zonder