Parallelgrijper HGPM-12-EO-G6
197565
GTIN: 4052568160623
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Grijpkracht per grijpklauw bij 6 bar sluiten
13.5 N
Slag per grijpklauw
3 mm
Positiedetectie
zonder