Smoorventiel met terugslagklep GRLA-1/8-QS-3-RS-D
197579
GTIN: 4052568045340
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Smoring van de uitgaande luchtstroom
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
130 l/min
Pneumatische aansluiting 1
QS-3
Instelelement
Kartelschroef