Smoorventiel met terugslagklep GRLA-1/8-QS-6-RS-D

197581

GTIN: 4052568045364

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Smoring van de uitgaande luchtstroom
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
185 l/min
Pneumatische aansluiting 1
QS-6
Instelelement
Kartelschroef