Geluiddemper UO-1/4

197584

GTIN: 4052568045395

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Materiaal demperinzetstuk
Beschermende aarding
Pneumatische aansluiting
G1/4
Bedrijfsdruk
0 bar - 8 bar
Omgevingstemperatuur
-10 °C - 60 °C