Spiraal-kunststofleiding PUN-6X1-S-1-SW

197605

GTIN: 4052568045494

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Buiten-Ø
6 mm
Binnen-Ø
4 mm
Werklengte
1 m
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 10 bar
Omgevingstemperatuur
-35 °C - 60 °C