Spiraal-kunststofleiding PUN-10X1,5-S-6-SW
197613
GTIN: 4052568082550
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Buiten-Ø
10 mm
Binnen-Ø
7 mm
Werklengte
6 m
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 10 bar
Omgevingstemperatuur
-35 °C - 60 °C