Spiraal-kunststofleiding PPS-6-15-1/4-BL

19797

GTIN: 4052568009496

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Buiten-Ø
7.8 mm
Binnen-Ø
6.2 mm
Werklengte
15 m
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 17.2 bar
Omgevingstemperatuur
-30 °C - 80 °C