Spiraal-kunststofleiding PPS-4-7,5-1/4-BL

19798

GTIN: 4052568067304

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Buiten-Ø
6.3 mm
Binnen-Ø
4.7 mm
Werklengte
7.5 m
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 21.2 bar
Omgevingstemperatuur
-30 °C - 80 °C