Slangmof C-1/4-P-9

2023

GTIN: 4052568017880

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Inwendige schroefdraad G1/4
Pneumatische aansluiting 2
voor slang met binnen-Ø 9 mm
Nominale doorlaat
5.5 mm